Axygen® 2.0 mL锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌
产品编号SCT-200-C-S
Axygen® 2.0 mL锥形底螺旋盖离心管配有密封紧密的螺旋盖。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-200-C-S |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 最高RCF | 20000 xg |
| 刻度 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 无菌 | 是 |
| 自立式 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30326001
- 质量证书 – 批号 23226001
- 质量证书 – 批号 18826951
- 质量证书 – 批号 18226951
- 质量证书 – 批号 16126001
- 质量证书 – 批号 15926951
- 质量证书 – 批号 06226951
- 质量证书 – 批号 34625951
- 质量证书 – 批号 28625951
- 质量证书 – 批号 26925951
- 质量证书 – 批号 25925952
- 质量证书 – 批号 08725001
- 质量证书 – 批号 08025001
- 质量证书 – 批号 05025001
- 质量证书 – 批号 35524001
- 质量证书 – 批号 32324001
- 质量证书 – 批号 29724001
- 质量证书 – 批号 25724001
- 质量证书 – 批号 24324001
- 质量证书 – 批号 19124001
- 质量证书 – 批号 17724001
- 质量证书 – 批号 11624001
- 质量证书 – 批号 05824001
- 质量证书 – 批号 03224001
- 质量证书 – 批号 02224001
- 质量证书 – 批号 34923001
- 质量证书 – 批号 26223001
- 质量证书 – 批号 23623001
- 质量证书 – 批号 17723001
- 质量证书 – 批号 14223001