Axygen® 0.6 mL Self Standing Screw Cap Microcentrifuge Tube and Attached Cap, with O-ring, Polypropylene, Clear, Sterile
产品编号SCT-45-SS-C-S

Axygen® 0.6 mL Conical bottom, Screw Cap Tubes feature screw caps that provide a tight secure seal.
- Will withstand up to 20,000 RCF
- Screw cap contains O-rings to assure efficient sealing and avoid evaporation
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCT-45-SS-C-S |
Qty./Pk | 500 / Pk |
Qty./Cs | 4000 / Cs |
Brand | Axygen® |
Capacity | 0.6 mL |
Top Style | Screw cap |
Maximum RCF | 20000 xg |
Graduations | No |
Color | Clear |
Sterile | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07124951
- 质量证书 – 批号 06524951
- 质量证书 – 批号 11121951
- 质量证书 – 批号 11021951
- 质量证书 – 批号 10421952
- 质量证书 – 批号 09621952
- 质量证书 – 批号 04221953
- 质量证书 – 批号 04121951
- 质量证书 – 批号 02821951
- 质量证书 – 批号 02721951
- 质量证书 – 批号 02021951
- 质量证书 – 批号 01521951
- 质量证书 – 批号 01421951
- 质量证书 – 批号 33620952
- 质量证书 – 批号 26620951
- 质量证书 – 批号 25920952
- 质量证书 – 批号 20420951
- 质量证书 – 批号 20220951
- 质量证书 – 批号 17420951
- 质量证书 – 批号 17020951
- 质量证书 – 批号 16120951
- 质量证书 – 批号 16020951
- 质量证书 – 批号 15420951
- 质量证书 – 批号 15320951
- 质量证书 – 批号 14020951
- 质量证书 – 批号 13520951
- 质量证书 – 批号 13420951
- 质量证书 – 批号 13320951
- 质量证书 – 批号 12620951
- 质量证书 – 批号 12520951