Costar® 0.65 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Nonsterile, 1000/Case
产品编号3208
These Costar® 0.65 mL microcentrifuge tubes are made of natural (uncolored) polypropylene and are RNase-/DNase-free.
- Supplied nonsterile and are autoclavable
- External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
- Positive seal design allows for repeated opening and closing
- Flat cap surface for convenient labeling
- Withstands a maximum RCF of 17,000xg
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3208 |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 0.65 mL |
| Tube Style | Microcentrifuge |
| Bottom Style | Conical |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 17000 xg |
| Graduations | Yes |
| Color | Natural |
| Cap Style | Snap cap |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Natural |
| Sterile | No |
| Self Standing | No |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24526000
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 17726000
- 质量证书 – 批号 11926000
- 质量证书 – 批号 09226000
- 质量证书 – 批号 02226000
- 质量证书 – 批号 32525000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 21125000
- 质量证书 – 批号 18225000
- 质量证书 – 批号 14925000
- 质量证书 – 批号 12725000
- 质量证书 – 批号 11425000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 09325000
- 质量证书 – 批号 06225000
- 质量证书 – 批号 04325000
- 质量证书 – 批号 03425000
- 质量证书 – 批号 01825000
- 质量证书 – 批号 24024000
- 质量证书 – 批号 23724000
- 质量证书 – 批号 21824000
- 质量证书 – 批号 19824000
- 质量证书 – 批号 17824000
- 质量证书 – 批号 14224000
- 质量证书 – 批号 12224000
- 质量证书 – 批号 10624000
- 质量证书 – 批号 07824000
- 质量证书 – 批号 03624000
- 质量证书 – 批号 00324000