text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX ビーカー(肉厚タイプ)

E-mail

機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。250mL から4000mLのビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大き めのマーキングスポットを設けています。容量サイズは、全容量を表します。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
1003-150 PYREX® Heavy Duty Griffin 150 mL Beaker, Graduated   12 / Pk     48 / Cs     PYREX®   N/A per case
1003-1L PYREX® Heavy Duty Griffin 1L Beaker, Double Scale, Graduated   6 / Pk     24 / Cs     PYREX®   N/A per case
メールカスタマーサービス
1003-250 PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 250mL ¥33,600 per case
1003-2L PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 2000mL ¥41,720 per case
1003-400 PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 400mL ¥40,080 per case
1003-4L PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 4000mL ¥55,900 per case
1003-600 PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 600mL ¥40,140 per case