Corning® PET Bottle, 250 mL, Graduated, IATA-Valdiated Screw Cap, Sterile, Pre-Assembled, 24/Tray
Product Number432332
Polyethylene terephthalate (PET) bottles are ideal for storage and sampling of media, biologicals, and other aqueous solutions. The PET resin makes the bottle lightweight, break-resistant and as transparent as glass.
Features:
- Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
- Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
- Bottles are sterilized to 10⁻⁶ SAL and nonpyrogenic
- Leakproof screw cap is validated against IATA standards for air shipments
- Molded graduations for accurate measurements
- USP Class VI compliant bottles are validated noncytotoxic and nonhemolytic
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432332 |
| パック入数 | 24 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 250 mL |
| ボトルのスタイル | ストレージ |
| ネック形状 | 狭口 |
| トップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| ボトル形状 | 八角形 |
| パッケージング | ラップ包装トレー |
| キャップ直径 | 31.7 mm |
| キャップカラー | ナチュラル |
| カラー | クリア |
| ネック内径 | 31.7 mm |
| 目盛りの間隔 | 50 mL |
| ボトルの特長 | 目盛り付き |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 高さ | 133 mm |
| ネック外径 | 34.7 mm |
| 滅菌 | Yes |
| 目盛りの範囲 | 50 - 250 mL |
Specifications Documents