混合用シリンダーとしてお使いいただけます。ASTM E-1272およびE-542に準拠して「受用」としてキャリブレーションされています。それぞれに摺合せストッパーが付属します。目盛のマーキングは耐久性のある白いエナメルです。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
混合用シリンダーとしてお使いいただけます。ASTM E-1272およびE-542に準拠して「受用」としてキャリブレーションされています。それぞれに摺合せストッパーが付属します。目盛のマーキングは耐久性のある白いエナメルです。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002-10 | PYREX® 10 mL Single Metric Scale Cylinders, Serialized/Certified Class A, Standard Taper Stopper, White Graduations, TC | 1 / Pk | 1 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 3002-100 | PYREX® 100 mL Single Metric Scale Cylinders, Serialized/Certified Class A, Standard Taper Stopper, White Graduations, TC | 1 / Pk | 1 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 3002-1L | PYREX® 1L Single Metric Scale Cylinders, Serialized/Certified Class A, Standard Taper Stopper, White Graduations, TC | 1 / Pk | 1 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 3002-25 | PYREX® 25 mL Single Metric Scale Cylinders, Serialized/Certified Class A, Standard Taper Stopper, White Graduations, TC | 1 / Pk | 1 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 3002-250 | PYREX® 有栓メスシリンダー(Class A) 250 mL | ¥5,590 | per case | ||||
| 3002-2L | PYREX® 有栓メスシリンダー(Class A) 2 L | ¥21,090 | per case | ||||
| 3002-50 | PYREX® 有栓メスシリンダー(Class A) 50 mL | ¥3,820 | per case | ||||
| 3002-500 | PYREX® 有栓メスシリンダー(Class A) 500 mL | ¥9,790 | per case |