Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® マイクロボリューム 10 μL ロングタイプチップ バルク 非滅菌
Product NumberPTXL-10
本製品は、TXLF-10の推奨代替品です。
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボア、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・15/50 mLの遠沈管の底まで届く長めのデザイン
¥37,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PTXL-10 |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 1000本/パック、10パック/ケース |
| 容量 | 20 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 20 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
Specifications Documents
Available Certificates