Corning® 1-200 µL Flat 0.2 mm Thick Gel-Loading Pipet Tips, Natural, Nonsterile, 200 Tips/Rack, 2 Racks/Case, 400 Tips/Case
产品编号4884

Corning® gel-loading polypropylene pipet tips feature a flat 0.2mm thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels. . Please check our Technical Information Listing on our Technical Information Listing for our Pipet Tip Compatibility Guide for additional pipet tip fit information. Tips are 83mm in length and have a total capacity of 200 µL. -200 tips/rack-Nonsterile, RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4884 |
Qty./Pk | 200 / Pk |
Qty./Cs | 400 / Cs |
Brand | Corning® |
Tip Format | 200 Tips/Rack |
Capacity | 200 µL |
Volume Range | 1 - 200 µL |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
长度 | 83 mm |
颜色 | 本色 |
特性 | 一次性 |
末端厚度 | 0.2 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35824000
- 质量证书 – 批号 20424000
- 质量证书 – 批号 02224000
- 质量证书 – 批号 10323000
- 质量证书 – 批号 12922000
- 质量证书 – 批号 10822000
- 质量证书 – 批号 10322000
- 质量证书 – 批号 01322000
- 质量证书 – 批号 00022219
- 质量证书 – 批号 35621000
- 质量证书 – 批号 35421000
- 质量证书 – 批号 26721000
- 质量证书 – 批号 25821000
- 质量证书 – 批号 16221000
- 质量证书 – 批号 17620000
- 质量证书 – 批号 00620000
- 质量证书 – 批号 26719000
- 质量证书 – 批号 19619000
- 质量证书 – 批号 10019000
- 质量证书 – 批号 27518000
- 质量证书 – 批号 18318000
- 质量证书 – 批号 06718000
- 质量证书 – 批号 30017000
- 质量证书 – 批号 21517000
- 质量证书 – 批号 04517000
- 质量证书 – 批号 28616000
- 质量证书 – 批号 16016000
- 质量证书 – 批号 05616000
- 质量证书 – 批号 04716000
- 质量证书 – 批号 29515000