Corning® DeckWorks 1 - 300 µL低吸附移液器吸头,带刻度,铰链式吸头盒,自然色,非灭菌,聚丙烯,96个吸头/盒,10盒/包,4包/箱
产品编号4149

康宁DeckWorks低吸附吸头有10 µL、200 µL和300 µL三种规格可选。专有的低吸附技术可降低吸头内壁的表面张力,避免硅胶吸头引起的浸出和/或随后的样本降解。DeckWorks低吸附吸头适用于样本吸附会对结果造成巨大影响的定量分析。具体应用包括昂贵试剂、DNA、蛋白质和/或肽的精准移取。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4149 |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 3840 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
容量 | 300 µL |
容积范围 | 1 - 300 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
Color | Natural |
Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32622000
- 质量证书 – 批号 32522000
- 质量证书 – 批号 32422000
- 质量证书 – 批号 30122000
- 质量证书 – 批号 26422000
- 质量证书 – 批号 21822000
- 质量证书 – 批号 04422000
- 质量证书 – 批号 07721000
- 质量证书 – 批号 01721000
- 质量证书 – 批号 19920000
- 质量证书 – 批号 35219000
- 质量证书 – 批号 28319000
- 质量证书 – 批号 25619000
- 质量证书 – 批号 17219000
- 质量证书 – 批号 15719000
- 质量证书 – 批号 15419000
- 质量证书 – 批号 08819000
- 质量证书 – 批号 08219000
- 质量证书 – 批号 05719000
- 质量证书 – 批号 01819000
- 质量证书 – 批号 36118000
- 质量证书 – 批号 31818000
- 质量证书 – 批号 07418000
- 质量证书 – 批号 01218000
- 质量证书 – 批号 00418000
- 质量证书 – 批号 34017000
- 质量证书 – 批号 04817000
- 质量证书 – 批号 04517000
- 质量证书 – 批号 25116000
- 质量证书 – 批号 17816000