- 滅菌済みです。
- ポリスチレン製です。
- 目盛と綿栓は付いていません。
- ガラス製パスツールピペットに対する安全な代替品です
- あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能です。
- 非細胞毒性、パイロジェニックテストで0.1 EU/mL以下であることを確認済みです。
- 包装には次の3種類があります。
– 透明プラスチック個別包装
– ペーパー / プラスチック個別包装
– バルク包装
– 透明プラスチック個別包装
– ペーパー / プラスチック個別包装
– バルク包装
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4975 | Costar® 1mL アスピレーションピペット,ポリスチレン,目盛なし,バルクパッケージ,滅菌済,50本/包,1000本/ケース | 25 / パック | 1000 / ケース | Corning® | ¥40,000 | per case | |
| 9016 | Costar® 2mL アスピレーションピペット,ポリスチレン,目盛なし,ペーパー/プラスチック個別包装,滅菌済,50本/包,500本/ケース | 50 / パック | 500 / ケース | Corning® | ¥38,220 | per case | |
| 9099 | Costar® 5 mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case | N/A | per case | ||||
| 9186 | Costar® 2 mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 1/Bag, 1000/Case | N/A | per case |