text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Axypet® 单通道和多通道移液器

电子邮件

采用创新设计,具有高准确度和高精度,长时间使用亦十分舒适。

  • 部分移液器已通过ISO 17025预先校准
  • 软弹簧移液系统可缓解拇指按压疲劳
  • 独特的侧面EZIject按钮选配件,可减小拇指移动幅度 (可特别订购适合左手操作EZIject按钮的移液器)。
  • 指钩令抓握更舒适
  • 符合人体工程学的大按钮,便于拇指按压
  • 锁定功能可防止移液过程中意外更改量程

多通道移液器的其他功能:

  • 移液和弹出按钮的位置符合人体工程学,操作舒适方便
  • 弧形推杆可逐个推出吸头,减少所需弹射力
  • 分液头可360度°旋转
  • 移液器的每个通道都有独立、精密的活塞组件,确保每组移液的准确性和可重复性
  • 移液轴在触碰到吸头后会收回
  • 每个移液轴可独立运动,最大限度减少吸头间干扰
  • 量程调节器可连续粗调和微调

 


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
AP-10 Axygen® Axypet® 0.5-10 µL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-10-STD Axygen® Axypet® 0.5-10 µL Single-channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-100 Axygen® Axypet® 10-100 µL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-100-STD Axygen® Axypet® 10-100 µL Single-channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-1000 Axygen® Axypet® 100 - 1,000 µL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-1000-STD Axygen® Axypet® 100 - 1,000 µL Single-channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-10ML Axygen® Axypet® 1 - 10 mL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-10ML-STD Axygen® Axypet® 1 - 10 mL Single-channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-12-10 Axygen® Axypet® 0.5-10 µL, 12-Channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
联系客户服务部
AP-12-10-STD Axygen® Axypet® 0.5-10 µL, 12 Channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-12-200 Axygen® Axypet® 20 - 200 µL, 12 Channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-12-200-STD Axygen® Axypet® 20-200 µL, 12 Channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-12-300 Axygen® Axypet® 50 - 300 µL, 12 Channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-12-300-STD Axygen® Axypet® 50-300 µL, 12 Channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-12-50 Axygen® Axypet® 5-50 µL, 12 Channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-12-50-STD Axygen® Axypet® 5-50 µL, 12 Channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-2 Axygen® Axypet® 0.1 - 2 µL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-20 Axygen® Axypet® 2-20 µL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-20-STD Axygen® Axypet® 2-20 µL Single-channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-200 Axygen® Axypet® 20-200 µL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-200-STD Axygen® Axypet® 20-200 µL Single-channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-250 Axygen® Axypet® 50-250 µL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-250-STD Axygen® Axypet® 50-250 µL Single-channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-50 Axygen® Axypet® 5-50 µL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-50-STD Axygen® Axypet® 5-50 µL Single-channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-5000 Axygen® Axypet® 0.5 - 5 mL Single-channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-5000-STD Axygen® Axypet® 0.5 - 5 mL Single-channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-8-10 Axygen® Axypet® 0.5-10 µL, 8-Channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-8-10-STD Axygen® Axypet® 0.5-10 µL, 8 Channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-8-200 Axygen® Axypet® 20-200 µL, 8 Channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-8-200-STD Axygen® Axypet® 20-200 µL, 8 Channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-8-300 Axygen® Axypet® 50-300 µL, 8 Channel Pipettor   1 / Pk     1 / Cs     Axygen®   N/A per case
AP-8-300-STD Axygen® Axypet® 50-300 µL, 8 Channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部
AP-8-50 Axygen® Axypet® 5-50 µL,8通道移液器 N/A per case
AP-8-50-STD Axygen® Axypet® 5-50 µL, 8 Channel Pipettor, ISO17025, Calibration 3x10 N/A per case
联系客户服务部