text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® IMAG™ 手持式磁珠分离装置

电子邮件

在基于顺磁微珠的纯化过程中,磁珠分离装置 (MSD) 必不可少。传统上,磁珠分离装置不便于手动操作,大多需要电动液体处理系统。IMAG MSD适用于单管或微孔板操作,旨在简化手动磁珠分离过程,应用包括核酸纯化、细胞分析以及抗体和蛋白质纯化。

  • IMAG MSD可容纳单管或96孔微孔板
  • 快速分离

        - 强力磁体使得分离时间短于30秒

        - 可固定试管或微孔板,实现快速洗涤

  • 适用于低通量或高通量手动操作


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
IMAG-12T IMAG-12Tマグネティックセパレーション装置   1 /包     1 /箱     Axygen®   N/A per case
IMAG-96P IMAG-96P手持式磁珠分离装置   1 /包     1 /箱     Axygen®   N/A per case