Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 96-well tips, 300µL, Liquid Level Sensing, Non-filtered, Non-sterile, Hanging tip rack (5-pack)
产品编号HT-300-CBK-HTR-5


Axygen® 吸头品种齐全,可用于Hamilton® Microlab® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色导电聚丙烯吸头提供96孔悬挂式吸头盒、嵌套式吸头盒以及单个带支架吸头盒,适用于Hamilton® MICROLAB® STAR、STARlet、STARplus和Nimbus® 工作站。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | HT-300-CBK-HTR-5 |
数量/包 | 480 /包 |
数量/箱 | 5760 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | HT |
吸头特性 | Conductive |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Hamilton® MICROLAB® STAR, STARlet and STARplus workstations |
结合模型使用 | Hamilton |
包装 | 悬挂吸头管架 |
包装配置 | 5 Racks |
包装规格 | 96支吸头/盒,5盒/包,12包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
件/箱 | 60 Racks/Case |
最大容量/孔 | 300 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
表面类别 | Liquid Level Sensing |
可高压灭菌 | 没有 |
Color | Black |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31224012
- 质量证书 – 批号 30924014
- 质量证书 – 批号 30624063
- 质量证书 – 批号 31821013
- 质量证书 – 批号 31621022
- 质量证书 – 批号 31521012
- 质量证书 – 批号 31421013
- 质量证书 – 批号 31321005
- 质量证书 – 批号 31221015
- 质量证书 – 批号 31121015
- 质量证书 – 批号 30921010
- 质量证书 – 批号 30621004
- 质量证书 – 批号 30521010
- 质量证书 – 批号 30321015
- 质量证书 – 批号 30221013
- 质量证书 – 批号 30121017
- 质量证书 – 批号 29921009
- 质量证书 – 批号 29821014
- 质量证书 – 批号 29721014
- 质量证书 – 批号 29521018
- 质量证书 – 批号 29321029
- 质量证书 – 批号 29221040
- 质量证书 – 批号 12221008
- 质量证书 – 批号 12021020
- 质量证书 – 批号 11821017
- 质量证书 – 批号 11721015
- 质量证书 – 批号 11621009
- 质量证书 – 批号 11521012
- 质量证书 – 批号 11421009
- 质量证书 – 批号 11221009