Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒
产品编号EV-50-R-S
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius、Zymark®/Caliper、Biotek® 及Dynamic Devices自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯和宽口规格。透明聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于Tecan® Freedom Eva®、TeMo和Aquarius MCA96移液头、Zymark®/Caliper RapidPlate®、SciClone® 和Zephyr® HV96移液头、Biotek® Precision™ 和Precision XS 8或12移液头、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol和96-Ch.-Low Vol移液头。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | EV-50-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | EV |
| 模型 | Freedom EVO |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius with MCA96 head , Zymark®/Caliper RapidPlate®, SciClone® and Zephyr® with HV96 head , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head |
| 结合模型使用 | Tecan |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 50 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 没有 |
| Sterile | Yes |
| Autoclavable | No |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13126000
- 质量证书 – 批号 12926000
- 质量证书 – 批号 12826000
- 质量证书 – 批号 12726000
- 质量证书 – 批号 12626000
- 质量证书 – 批号 12426000
- 质量证书 – 批号 31225000
- 质量证书 – 批号 31125000
- 质量证书 – 批号 30125000
- 质量证书 – 批号 30025000
- 质量证书 – 批号 29725000
- 质量证书 – 批号 29625000
- 质量证书 – 批号 29525000
- 质量证书 – 批号 28725000
- 质量证书 – 批号 28625000
- 质量证书 – 批号 28425000
- 质量证书 – 批号 28325000
- 质量证书 – 批号 26625000
- 质量证书 – 批号 26525000
- 质量证书 – 批号 25325000
- 质量证书 – 批号 22025000
- 质量证书 – 批号 21925000
- 质量证书 – 批号 21825000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 16925000
- 质量证书 – 批号 16825000
- 质量证书 – 批号 16725000
- 质量证书 – 批号 16525000
- 质量证书 – 批号 16425000
- 质量证书 – 批号 12125000