Axygen® Slicone 96 Round Well Compression Flat Mat for PCR Microplates, Nonsterile
产品编号CM-FLAT
Axygen® Compression Mats are ideally suited to help reduce evaporation and ensure a proper seal when used in conjunction with Axygen PCR Microlates and PlateMax™ sealing films. Made of inert 100% virgin silicone, they are capable of withstanding numerous PCR cycles.
- For use with 96/384 well and PCR microplates
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | CM-FLAT |
| Qty./Pk | 10 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28226000
- 质量证书 – 批号 27226000
- 质量证书 – 批号 25826000
- 质量证书 – 批号 24626000
- 质量证书 – 批号 18826000
- 质量证书 – 批号 04226000
- 质量证书 – 批号 00226000
- 质量证书 – 批号 35025000
- 质量证书 – 批号 31825000
- 质量证书 – 批号 30925000
- 质量证书 – 批号 20925000
- 质量证书 – 批号 18425000
- 质量证书 – 批号 16025000
- 质量证书 – 批号 13525000
- 质量证书 – 批号 12825000
- 质量证书 – 批号 09125000
- 质量证书 – 批号 03025000
- 质量证书 – 批号 02125000
- 质量证书 – 批号 35224000
- 质量证书 – 批号 34624000
- 质量证书 – 批号 33824000
- 质量证书 – 批号 32524000
- 质量证书 – 批号 31024000
- 质量证书 – 批号 27424000
- 质量证书 – 批号 26924000
- 质量证书 – 批号 25324000
- 质量证书 – 批号 24024000
- 质量证书 – 批号 22224000
- 质量证书 – 批号 21224000
- 质量证书 – 批号 19924000