text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ディスポーザブル ショーティメスピペット(マルチパック、綿栓入、滅菌済)

E-mail

“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。狭いエリアでの使用に適しています。5 mL、10 mL、25 mLは上部が加工されています。マイナス目盛付きで、セロロジカルと測定用どちらの用途にも適しています。一度に数本を取り出すパッケージ仕様で、ケース内のコンタミネーションを防ぎます。ISO規格のカラーコードがパッケージに直接印刷されています。

口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています

カタログ番号7078B-50にはマイナス目盛と逆方向目盛りがついています。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
7078B-1 PYREX® 1 mL Shorty Disposable Glass Serological Pipets, TD, Multi-Pack, Sterile, Plugged   250 / Pk     500 / Cs     PYREX®   $441.84 per case
7078B-10 PYREX® 10 mL Shorty Disposable Glass Serological Pipets, TD, Multi-Pack, Sterile, Plugged   200 / Pk     400 / Cs     PYREX®   $832.54 per case
7078B-25 PYREX® 25 mL Shorty Disposable Glass Serological Pipets, TD, Multi-Pack, Sterile, Plugged   100 / Pk     400 / Cs     PYREX®   $1,196.88 per case
7078B-5 PYREX® 5 mL Shorty Disposable Glass Serological Pipets, TD, Multi-Pack, Sterile, Plugged   200 / Pk     400 / Cs     PYREX®   $731.76 per case
7078B-50 PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、50.0ml ¥33,330 per case