本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。15 mL のサイズは、先端から上へ0.1 mL刻みで目盛が付いています。50 mLのサイズでは、先端から上へ、10 mLまでは0.5 mL刻みで、10 から50 mLまでは1 mL 刻みで目盛が付いています。
本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。15 mL のサイズは、先端から上へ0.1 mL刻みで目盛が付いています。50 mLのサイズでは、先端から上へ、10 mLまでは0.5 mL刻みで、10 から50 mLまでは1 mL 刻みで目盛が付いています。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8080-50 | PYREX® 50 mL Conical Centrifuge Tube with White Graduations, Beaded Rim | 6 / Pk | 12 / Cs | PYREX® | per case |