Corning® BioCoat® Collagen IV 6-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case
Product Number354428


Corning® BioCoat™ Collagen IV 6-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of mouse collagen type IV. Flat bottom, 5/case

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 354428 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 5 / ケース |
ブランド | Corning® |
ストレージ | 2°- 8°C |
表面コーティング | コラーゲン IV |
Specifications Documents