Corning® BioCoat® Poly-D-Lysine 6-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case
产品编号354413
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine 6-well Clear Multiwell Clear Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of Poly-D-Lysine. Flat bottom, 5/case
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354413 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 5 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cell Growth Area | 9.6 cm² |
| Storage | 4°- 30°C |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17326012
- 质量证书 – 批号 16526006
- 质量证书 – 批号 32225023
- 质量证书 – 批号 25125010
- 质量证书 – 批号 09125027
- 质量证书 – 批号 33724039
- 质量证书 – 批号 24724004
- 质量证书 – 批号 19124016
- 质量证书 – 批号 10724030
- 质量证书 – 批号 10024030
- 质量证书 – 批号 09924006
- 质量证书 – 批号 06824010
- 质量证书 – 批号 26823014
- 质量证书 – 批号 20123017
- 质量证书 – 批号 15123008
- 质量证书 – 批号 12823020
- 质量证书 – 批号 35322022
- 质量证书 – 批号 31422022
- 质量证书 – 批号 26622018
- 质量证书 – 批号 20322034
- 质量证书 – 批号 13322012
- 质量证书 – 批号 08422012
- 质量证书 – 批号 08322019
- 质量证书 – 批号 05722010
- 质量证书 – 批号 00722004
- 质量证书 – 批号 27121038
- 质量证书 – 批号 23921009
- 质量证书 – 批号 22521007
- 质量证书 – 批号 13421008
- 质量证书 – 批号 10621010