Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1L可重复使用塑料试剂瓶,聚丙烯,带GL-45 PP螺旋盖
产品编号1500P-1L
这种试剂瓶由半透明聚丙烯制成,带聚丙烯螺旋盖。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 1500P-1L |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1000 mL |
| 底部形状 | 筒形 |
| 螺纹光洁度 | 45 |
| 特性 | 可重复使用 |
| 含盖高度 | 200 mm (近似值) |
| 外径 | 105 mm (近似值) |
| 无菌 | 否 |
| 不含盖高度 | 197 mm (近似值) |
产品规格文件