text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 三角フラスコ

E-mail

目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。耐久性のある肉厚リム加工が施されています。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
4980-125 PYREX® 125 mL Narrow Mouth Erlenmeyer Flasks with Heavy Duty Rim   12 / Pk     48 / Cs     PYREX®   N/A per case
4980-25 PYREX® 25 mL Narrow Mouth Erlenmeyer Flasks with Heavy Duty Rim   12 / Pk     48 / Cs     PYREX®   N/A per case
4980-250 PYREX® 250 mL Narrow Mouth Erlenmeyer Flasks with Heavy Duty Rim   12 / Pk     48 / Cs     PYREX®   N/A per case
4980-300 PYREX® 300 mL Narrow Mouth Erlenmeyer Flasks with Heavy Duty Rim   12 / Pk     48 / Cs     PYREX®   N/A per case
4980-50 PYREX® 三角フラスコ 50mL N/A per case