text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット(摺合せコック付、識別番号 / 保証書付、Class A)

E-mail

チューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ASTM E-542 およびE-287に従ったClass Aの公差で製造されています。耐久性のある白い目盛ははっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされた ストップコックにより正確な制御ができます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
2135-10 PYREX® 10 mL Serialized/Certified Class A Precision Bore Buret with Glass Standard Taper Stopcock   1 / Pk     1 / Cs     PYREX®   N/A per case
2135-100 PYREX® 100 mL Serialized/Certified Class A Precision Bore Buret with Glass Standard Taper Stopcock ¥26,510 per case
2135-25 PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 25mL ¥16,830 per case
2135-50 PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 50mL ¥19,580 per case