text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® シーリングフィルム

E-mail

Axygen マイクロプレートシールフィルムは、PCRおよびリアルタイムPCRから保存に至るまでのアプリケーション用に設計されています。ほぼすべてのアプリケーションに適した広い温度範囲で使用することができます。

通気性シール

  • コンタミネーションを低減しながら、細胞や細菌の培養に効果的なガス交換を可能にします。
  • ポリプロピレン、ポリスチレン製セルカルチャーマイクロプレート、96ウェルマイクロプレート、384ウェルマイクロプレート、その他アッセイ用マイクロプレートのシール

UltraClear(ウルトラクリア) 圧着式シール

  • 96ウェルと384ウェル PCRマイクロプレート用シール
  • フィルムの透明度により、リアルタイムPCR中の光学分析が可能
  • 感圧性粘着剤で、光学分析に支障をきたす粘着性残渣なし

アルミニウムシール

  • 均一に塗布された接着剤は、幅広い温度条件と試薬使用においてマルチウェルマイクロプレート上でタイトなシールを提供
  • Axygen 圧縮マットと組み合わせて使用するサーマルサイクラー中のシール
  • 光に敏感なサンプルに最適

CyclerSeal(サイクラーシール)

  • プレート全体を覆い、輸送中や保管中のサンプルを保護するシール
  • Axygen 圧縮マットと併用することで、ウェル間のコンタミネーションとPCRアプリケーションでのクロスオーバーを低減します。

AxySeal(アキシシール)

  • ポリエステルベースにアクリル系粘着剤を均一に塗布したもので、感度の高いELISA測定におけるエッジエフェクトを軽減します。
  • 組織培養マイクロプレート上での使用、短期保存とインキュベーション、危険物溶液の輸送と保管に適しています。

仕様を選択してください。

Temperature Range
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
BF-400 Axygen® 通気性シール 未滅菌   100 / パック     1000 / ケース     Axygen®   ¥113,300 per case
BF-400-S Axygen® 通気性シール 滅菌済み   50 / パック     500 / ケース     Axygen®   ¥80,500 per case