text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 一次性玻璃血清移液管,独立包装,无菌,带塞,量出式

电子邮件

这种移液管经“量出式”(To Deliver) /吹出式校准,细长锥形吸头有助于更快、更轻松地完成移液。所有移液管均带有负刻度及经火焰抛光的吸头,光滑无毛刺,流速均匀。采用易撕开的Steri-View™ 包装 (一面是纸,一面是塑料),纸上印有带颜色标识的尺寸,便于识别,且颜色符合ISO标准。参考信息:ASTM E-714。



切勿用嘴吸取。我们建议使用机械移液装置。

选择规格

Capacity
查看产品

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
7077-10N PYREX® 10 mL一次性血清移液管,TD,独立包装,无菌,带塞   100 /包     600 /箱     PYREX®   per case