text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 易握式聚苯乙烯 (PS) 储液瓶

电子邮件

  • 一次性聚苯乙烯储液瓶,适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液
  • 康宁低型储液瓶具有易握侧边,便于操作
  • 密封盖 (45 mm) 带有密封圈,有助于最大限度降低污染风险。
  • 储液瓶可与瓶颈尺寸为45 mm的康宁真空过滤系统 (货号:430626、430627、431161、430049、430513、430514、431118、430015和431174) 配套使用。
  • 无菌
  • 无热原


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
430281 Corning® 250 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖   2 /包     24 /箱     Corning®   per case
430282 Corning® 500 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖   2 /包     24 /箱     Corning®   per case
430518 Corning® 1L易握式聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖   2 /包     24 /箱     Corning®   per case
431175 Corning® 150 mL Easy Grip Polystyrene Storage Bottles with 45 mm Caps per case