text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 锥形离心管

E-mail

  • 符合生物分析级要求,可在关键研究应用中提供无与伦比的性能
  • 强度极高——额定RCF可达16000 x g (50 mL聚丙烯)
  • 独特的双螺纹盖设计,有助于减少螺纹错扣和泄漏
  • 便于读取的刻度
  • 一致的生物和物理特性
  • 适用于在-80°C下长期冻存样本 (15至225 mL聚丙烯管)

堪称实验室中性能最可靠的离心管

Falcon锥形离心管使用简便且品质优异,能够很好地保护珍贵样本。采用先进的设计和生产工艺,具有高强度,可在较宽的温度范围内保持稳定,并在关键应用中发挥出色性能。这种离心管不仅能在离心、涡旋振荡过程中保护珍贵样本,还可在冰箱中长期储存。为了应对这一严峻挑战,Falcon离心管提供以下优势:

  • 高强度:采用先进的模具设计并选用高级树脂,管壁能够承受高应力。
  • 无热原:无热原检测结果低于0.1 EU/mL。
  • 无毒性:通过一系列严格的美国药典 (USP) 毒性测试进行树脂筛选。
  • 低蛋白结合:康宁工程师和科学家一直致力于寻找最佳材料和工艺,以最大限度减少实验室器皿对实验的干扰,如蛋白结合。
  • 优质包装:除具有生物分析级性能外,Falcon离心管还采用医用包装,确保无菌。这种锥形离心管采用便捷的可重复使用管架包装或简洁的环保大包装。
  • 本产品必须与管垫 (货号352090,175mL和225mL均适用) 一起使用,除非离心机转子已有适合的V形底管垫。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
352070 Falcon® 50 mL High Clarity PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, Sterile, 25/Bag, 500/Case   25 / Pk     500 / Cs     Falcon®   per case
352075 Falcon® 225 mL PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, with Plug Seal Screw Cap, Sterile, 8/Bag, 48/Case   8 / Pk     48 / Cs     Falcon®   per case
352076 Falcon® 175 mL PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, with Plug Seal Screw Cap, Sterile, 8/Bag, 48/Case   8 / Pk     48 / Cs     Falcon®   per case
352095 Falcon® 15 mL 聚苯乙烯离心管,锥形底,带圆顶密封螺旋盖,无菌,50/袋,500/箱 per case
352096 Falcon® 15 mL High Clarity PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, with Dome Seal Screw Cap, Sterile, 50/Bag, 500/Case per case
352097 Falcon® 15 mL高透明度PP离心管,锥形底,带圆顶密封螺旋盖,无菌,50/支架,500/箱 per case
352098 Falcon® 50 mL高透PP离心管,锥形底,无菌,25/管架,500/箱 per case
352099 Falcon® 15 mL聚苯乙烯离心管,锥形底,带圆顶密封螺旋盖,无菌,50/支架,500/箱 per case
352196 Falcon® 15 mL高透明度PP离心管,锥形底,带圆顶密封螺旋盖,无菌,50/袋,500/箱 per case