text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® コンテナ

E-mail

  • 滅菌済みのディスポーザブル ポリプロピレンコンテナはサンプルを安全に収容できます。
  • ふた付またはふたなしの4 1/2オンス(110 mL)および8オンス(220 mL)の 2 つのサイズがあります。
  • 一体成形の目盛により測定が容易です。
  • オンスおよび mL の目盛り付きで1回限りの使用を目的とし、時間を節約し、多様な試料の採取、輸送、保管に使用できます。
  • 室温において、研究室で通常使用する試薬に対して化学作用を起こさず、耐性があります。
  • 特長

    滅菌済み
  • 4 1/2オンスモデルの目盛は1/2オンスから4 1/2オンスまで1/4オンス単位、また20 mLから110 mLまで10 mL単位
  • 8オンスモデルの目盛は1/4オンスから8オンスまで1/4オンス単位、また20 mLから220 mLまで10 mL単位

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
354014 Falcon® Sample Container, without Lid, 4.5oz (110 mL), Sterile, 20/Bag, 500/Case   20 / Pk     500 / Cs     Falcon®   Fr. 371.00 per case
354020 Falcon® Sample Container without Lid, 8oz (220 mL), Sterile, 20/Bag, 500/Case   20 / Pk     500 / Cs     Falcon®   N/A per case