text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® MSCulture Max™ 培地

E-mail

【最適なMSC増殖性能を実現するためには、基礎培地および対応するサプリメントをそれぞれご注文いただく必要があります。】

Corning MSCulture Max 培地は、hMSCの最終的な収量の向上、培養プロセスの簡素化、工程内リスクの低減を実現するとともに、培地交換を不要にします。これにより、使用する培地量や培地交換回数を最小限に抑えながら、より高い細胞増殖を可能にします。MSCulture Max 培地は3種類あり、いずれも基礎培地と対応するサプリメントの組み合わせで構成されています。


◗ Corning MSCulture Max 培地(標準リサーチグレード):

 Corning MSCulture Max 基礎培地(カタログ番号 42‑010‑CV)
 Corning MSCulture Max サプリメント(カタログ番号 42‑000‑CR)


◗ Corning MSCulture Max‑XF 培地(ゼノフリーリサーチグレード):

 Corning MSCulture Max 基礎培地(カタログ番号 42‑010‑CV)
 MSCulture Max‑XF サプリメント(カタログ番号 42‑100‑CR)


◗ Corning MSCulture Max‑GMP 培地(バイオプロダクション用 GMP グレード):

 Corning MSCulture Max 基礎培地(カタログ番号 42‑010‑CV)
 Corning MSCulture Max‑GMP サプリメント(カタログ番号 42‑200‑CR)

 

 

【特長】

・バッチ式培養システム向けに最適化された高性能増殖培地
・培養期間中の培地交換不要
・培養表面コーティング不要

 

【利点】

 

卓越した生産性:培地交換を行うことなく、4~5 日間で hMSC を 10 倍以上に増殖させることが可能で、作業時間および人件費の大幅な削減に貢献します。
スムーズな移行:研究用、ゼノフリー、GMP の3種類をラインナップしており、研究段階からバイオプロダクションへの迅速なトランスレーションをサポートします。
スケーラブルで効率的なバイオプロセス:最小限の培地使用量で大量の細胞生産を可能にし、スケールアップ培養に適しています。

 

【基礎培地およびサプリメントはそれぞれご注文のうえ、使用説明書(CLS-AN-899DOC ROW)に従って両成分を混合し、MSCulture Max 完全培地を調製してください。


基礎培地とサプリメントは別々の温度帯で出荷となるため、到着日が異なる場合があります。基礎培地は冷蔵状態で、サプリメントは冷凍状態でお届けします。】


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
42-000-CR Corning® MSCulture Max™ サプリメント   1 / パック     1 / EA     Corning®   ¥25,000 per each
42-010-CV Corning® MSCulture Max™ 基礎培地   1 / パック     1 / EA     Corning®   ¥30,000 per each
42-100-CR Corning® MSCulture Max™-XF Supplement Fr. 343.00 per each
42-200-CR Corning® MSCulture Max™-GMP Supplement N/A per each