text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® Pipet Controller

E-mail

ガラスおよびプラスチック製の0.5 mLから100 mLのピペットで使用できる、軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラーです。

操作し易い位置にある速度切替ボタンと モード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い操作が可能です。吸引および排出速度は操作ボタンで制御します。フルチャージの状態で、6時間連続使用可能です。 天面の大きな液晶ディスプレイにバッテリー残量、ピペッティングモード、速度が表示されます。

Falcon ピペットコントローラーには以下が付属します:

  • ツーポジション充電スタンド
  • 充電アダプター
  • リチウムイオン電池
  • 孔径0.2 µmの疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製フィルター

交換用フィルター はアクセサリーとしても販売しています。

フィルター、シリコン製ピペットホルダーおよびハウジングはオートクレーブ可能です。

特長

  • 人間工学に基づいたデザインで、快適な使用感です。
  • 液晶ディスプレイで常にスピード、モードとバッテリーの状態を可視化しています。
  • 電池ケースは簡単に開け閉め可能です。
  • メンテナンスが容易です。

Choose your specification

Includes Charging Stand
View Product

Less than 10 in Stock


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
357801 Falcon® Pipet Controller with 0.2 µm Filter, Universal Power Supply, Charging Stand   1 / Pk     1 / Cs     Falcon®   Fr. 377.79 per case