
Corning® Gosselin™ 培养皿,60 x 15 mm,无透气孔,双层外包装袋,15/袋,1620/箱
产品编号BP50-01


- 直径55 mm
- 透明聚苯乙烯 (PS)
- 最佳的平整度
- 无透气孔或6个透气孔
- 灭菌或无菌

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | BP50-01 |
数量/包 | 15 /包 |
数量/箱 | 1620 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 922740
- 质量证书 – 批号 916358
- 质量证书 – 批号 911460
- 质量证书 – 批号 903363
- 质量证书 – 批号 897294
- 质量证书 – 批号 890832
- 质量证书 – 批号 883135
- 质量证书 – 批号 882390
- 质量证书 – 批号 877605
- 质量证书 – 批号 872867
- 质量证书 – 批号 863972
- 质量证书 – 批号 863525
- 质量证书 – 批号 859760
- 质量证书 – 批号 856625
- 质量证书 – 批号 851832
- 质量证书 – 批号 851044
- 质量证书 – 批号 844370
- 质量证书 – 批号 843987
- 质量证书 – 批号 826067
- 质量证书 – 批号 816929
- 质量证书 – 批号 816489
- 质量证书 – 批号 809165
- 质量证书 – 批号 806658
- 质量证书 – 批号 805499
- 质量证书 – 批号 799611
- 质量证书 – 批号 796763
- 质量证书 – 批号 796453
- 质量证书 – 批号 790174
- 质量证书 – 批号 787848
- 质量证书 – 批号 787388