Corning® Gosselin™ Straight Container, 40 mL, PP, 1200/Case
产品编号TP30C-030
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
已添加至购物车
详情
产品编号 | TP30C-030 |
数量/包 | 1200 /包 |
数量/箱 | 1200 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 884771
- 质量证书 – 批号 881920
- 质量证书 – 批号 879912
- 质量证书 – 批号 877840
- 质量证书 – 批号 875185
- 质量证书 – 批号 873848
- 质量证书 – 批号 871102
- 质量证书 – 批号 868852
- 质量证书 – 批号 863786
- 质量证书 – 批号 860036
- 质量证书 – 批号 857667
- 质量证书 – 批号 855324
- 质量证书 – 批号 854493
- 质量证书 – 批号 846395
- 质量证书 – 批号 844238
- 质量证书 – 批号 842891
- 质量证书 – 批号 838446
- 质量证书 – 批号 831385
- 质量证书 – 批号 827011
- 质量证书 – 批号 825517
- 质量证书 – 批号 821797
- 质量证书 – 批号 818749
- 质量证书 – 批号 813596
- 质量证书 – 批号 810457
- 质量证书 – 批号 809748
- 质量证书 – 批号 806221
- 质量证书 – 批号 801670
- 质量证书 – 批号 796032
- 质量证书 – 批号 793582
- 质量证书 – 批号 787651