Corning® Gosselin™ Straight Container, 60 mL, PP, Green Screw Cap, Assembled, Sterile, 70/Bag, 700/Case
产品编号TP35C-004
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
已添加至购物车
详情
产品编号 | TP35C-004 |
数量/包 | 700 /包 |
数量/箱 | 700 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 885476
- 质量证书 – 批号 882675
- 质量证书 – 批号 875867
- 质量证书 – 批号 873853
- 质量证书 – 批号 871673
- 质量证书 – 批号 868152
- 质量证书 – 批号 862298
- 质量证书 – 批号 857674
- 质量证书 – 批号 842896
- 质量证书 – 批号 830679
- 质量证书 – 批号 825526
- 质量证书 – 批号 810466
- 质量证书 – 批号 804441
- 质量证书 – 批号 793589
- 质量证书 – 批号 786974
- 质量证书 – 批号 782989
- 质量证书 – 批号 768425
- 质量证书 – 批号 756959
- 质量证书 – 批号 743814
- 质量证书 – 批号 720240
- 质量证书 – 批号 716764
- 质量证书 – 批号 702604
- 质量证书 – 批号 701803
- 质量证书 – 批号 695468
- 质量证书 – 批号 687814
- 质量证书 – 批号 684050
- 质量证书 – 批号 682730
- 质量证书 – 批号 679787
- 质量证书 – 批号 674961
- 质量证书 – 批号 660030