Corning® Gosselin™ Straight Container, 60 mL, PP, Blue Screw Cap, Assembled, 70/Bag, 700/Case
产品编号TP35C-011
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
已添加至购物车
详情
产品编号 | TP35C-011 |
数量/包 | 700 /包 |
数量/箱 | 700 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 887568
- 质量证书 – 批号 881928
- 质量证书 – 批号 881142
- 质量证书 – 批号 879053
- 质量证书 – 批号 875868
- 质量证书 – 批号 873854
- 质量证书 – 批号 871674
- 质量证书 – 批号 870926
- 质量证书 – 批号 865932
- 质量证书 – 批号 863027
- 质量证书 – 批号 859418
- 质量证书 – 批号 859272
- 质量证书 – 批号 857675
- 质量证书 – 批号 855331
- 质量证书 – 批号 852866
- 质量证书 – 批号 848398
- 质量证书 – 批号 846402
- 质量证书 – 批号 845694
- 质量证书 – 批号 842897
- 质量证书 – 批号 841587
- 质量证书 – 批号 837073
- 质量证书 – 批号 833423
- 质量证书 – 批号 831390
- 质量证书 – 批号 827648
- 质量证书 – 批号 825527
- 质量证书 – 批号 824041
- 质量证书 – 批号 822026
- 质量证书 – 批号 818104
- 质量证书 – 批号 812978
- 质量证书 – 批号 811730