text.skipToContent text.skipToNavigation

三层袋装Stripette™ 血清移液管

电子邮件

康宁三层袋装移液管安全且使用方便。这种独特的包装非常适合生产细胞的疫苗和药物工厂或其他洁净实验室。

  • 三层袋装
  • 每支移液管采用独立且易撕开的纸塑包装
  • 无需喷洒酒精进行去污
  • 无菌保证水平 (SAL) 为10⁻⁶

注:除无菌和包装外,三层袋装Stripettes移液管与标准Stripettes移液管拥有相同的产品声明和特性。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
7000 100 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,10/袋,100/箱   10 /包     100 /箱     Corning®   N/A per case
7015 10 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,50/袋,200/箱   50 /包     200 /箱     Corning®   N/A per case
7016 25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,25/袋,200/箱   25 /包     200 /箱     Corning®   N/A per case
7017 50 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,25/袋,100/箱   25 /包     100 /箱     Corning®   N/A per case
7042 2 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,50/袋,1000/箱   50 /包     1000 /箱     Corning®   N/A per case
7045 5 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,50/袋,200/箱   50 /包     200 /箱     Corning®   N/A per case