text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 公制单刻度250 mL可重复使用塑料量筒,聚丙烯,量入式,顶部带漏斗

Product Number3022P-250

E-mail


这种半透明聚丙烯量筒带凸起刻度。量筒具有六边形底座,经“量入式(TC) 校准,公差符合ISO 6706标准。暴露于60°C以上的温度时可能会影响准确度。




¥2,423.78 per case

Details
Product Number   3022P-250
Qty./Pk   1 / Pk  
Qty./Cs   6 / Cs  
Brand   Corning®  
Height   315 mm (approx.)  
Specifications Documents