Axygen® 96孔吸头,1000µL,液位感测,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒
产品编号TT-1000-CBK-HTR


Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed和PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头和PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1/4/8移液头。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | TT-1000-CBK-HTR |
数量/包 | 96 /包 |
数量/箱 | 1536 /箱 |
Brand | Axygen® |
Series | TT |
Tip Feature | Conductive |
Tip Shape | Round |
Tip | Standard |
Compatibility | Tecan |
Use With Model | Tecan |
Packaging | Hanging tip rack |
Packaging Format | 16 Racks/Cs |
Tip Format | 96 Tips/Rack |
Pcs./Cs | 16 Racks/Case |
Maximum Volume/Well | 1000 µL |
Filter | No |
无菌 | 否 |
表面类别 | Liquid Level Sensing |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 黑色 |
产品规格文件