- 这种细胞培养微孔板无菌且无热原。
- 可按要求提供微孔板盖
货号3798和3898经过处理,具有更高的亲水性,适用于血凝和类似实验。
货号3585和3595配有特殊的低蒸发盖。
货号3841在无菌条件下生产。
货号3798和3898经过处理,具有更高的亲水性,适用于血凝和类似实验。
货号3585和3595配有特殊的低蒸发盖。
货号3841在无菌条件下生产。
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3300 | Corning® CellBIND® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,带盖,无菌 | 5 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3358 | Corning® 96孔透明圆底微孔板,经TC处理,20/袋,带盖,无菌 | 20 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3360 | Corning® 96-well Clear Round Bottom TC-treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Sterile | N/A | per case | ||||
3361 | Corning® 96孔EIA/RIA透明平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,20/袋,带盖,无菌 | 20 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3366 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Round Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3367 | Corning® 96孔透明圆底聚苯乙烯微孔板,未处理,独立包装,不带盖,无菌 | 1 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3368 | Corning® 96孔EIA/RIA Easy Wash™ 透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌 | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3369 | Corning® 96-well EIA/RIA Easy Wash™ Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | N/A | per case | ||||
3370 | Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,20/袋,带盖,无菌 | 20 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3474 | Corning® 96孔透明平底超低吸附微孔板,独立包装,带盖,无菌 | 1 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3585 | Corning® 96孔透明平底微孔板,经TC处理,5/袋,带盖,无菌 | 5 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3590 | Corning® 96孔EIA/RIA透明平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,独立包装,不带盖,非灭菌 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3591 | Corning® 96孔EIA/RIA透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,独立包装,不带盖,非灭菌 | 1 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3595 | Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,独立包装,带低蒸发盖,无菌 | 1 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3596 | Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌 | 1 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3598 | Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,5/袋,带盖,无菌 | 5 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3599 | Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3628 | Corning® 96孔透明平底微孔板,经TC处理,20/袋,带盖,无菌 | 20 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3641 | Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯NBS微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌 | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3690 | Corning® 96孔半量透明平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌 | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3695 | Corning® 96孔半量透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌 | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3696 | Corning® 96孔半量透明平底微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌 | 1 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3697 | Corning® 96孔半量透明平底微孔板,经TC处理,20/袋,带盖,无菌 | 20 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3788 | Corning® 96孔透明圆底聚苯乙烯微孔板,未处理,20/袋,带盖,无菌 | 20 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3795 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Sterile | N/A | per case | ||||
3797 | Corning® 96孔EIA/RIA透明圆底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌 | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3798 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile, Special Process | N/A | per case | ||||
3799 | Corning® 96孔透明圆底微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌 | 1 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3841 | Corning® 96孔透明平底微孔板,多聚-D-赖氨酸包被,20/袋,带盖,无菌条件下生产 | 20 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3894 | Corning® 96孔透明V形底微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌 | 1 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3896 | Corning® 96孔透明V形底聚苯乙烯微孔板,未处理,独立包装,不带盖,无菌 | 1 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3897 | Corning® 96孔透明V形底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌 | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3898 | 康宁96孔透明V形底微孔板,经过处理,25/袋,不带盖,非灭菌 | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
3997 | Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌 | 10 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
7007 | Corning® 96孔透明圆底超低吸附微孔板,独立包装,带盖,无菌 | 1 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
9017 | Corning® 96孔EIA/RIA透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌 | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
9018 | Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌 | 25 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case |