Axygen® 96孔吸头,1000µL,液位感测,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒 (经济装)
产品编号TT-1000-CBK-HTR-24


Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed和PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头和PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1/4/8移液头。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | TT-1000-CBK-HTR-24 |
数量/包 | 4608 /包 |
数量/箱 | 4608 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | TT |
吸头特性 | Conductive |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Tecan |
结合模型使用 | Tecan |
包装 | 悬挂吸头管架 |
包装配置 | 2 Racks |
包装规格 | 2盒/包,24包/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
件/箱 | 48 Racks/Case |
最大容量/孔 | 1000 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
表面类别 | Liquid Level Sensing |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 黑色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19625089
- 质量证书 – 批号 19625088
- 质量证书 – 批号 19625087
- 质量证书 – 批号 19625086
- 质量证书 – 批号 19625085
- 质量证书 – 批号 19625084
- 质量证书 – 批号 19625083
- 质量证书 – 批号 19625082
- 质量证书 – 批号 18425035
- 质量证书 – 批号 18225043
- 质量证书 – 批号 16025309
- 质量证书 – 批号 16025308
- 质量证书 – 批号 16025307
- 质量证书 – 批号 16025306
- 质量证书 – 批号 13925010
- 质量证书 – 批号 13425015
- 质量证书 – 批号 25024046
- 质量证书 – 批号 24924048
- 质量证书 – 批号 24824057
- 质量证书 – 批号 17821016
- 质量证书 – 批号 17521009
- 质量证书 – 批号 17421021
- 质量证书 – 批号 17321043
- 质量证书 – 批号 17021061
- 质量证书 – 批号 17021060
- 质量证书 – 批号 16921052
- 质量证书 – 批号 16921015
- 质量证书 – 批号 16721015
- 质量证书 – 批号 28520006
- 质量证书 – 批号 28220009