Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

PYREX® 10 mL一次性血清移液管,TD,独立包装,无菌,带塞
产品编号7077-10N

这种一次性无菌10 mL PYREX® 血清移液管经“量出式(TD) /吹出式校准,细长锥形吸头有助于更快、更轻松地完成移液。所有移液管均带有阴性刻度及经火焰抛光的吸头,光滑无毛刺,流速均匀。采用易撕开的Steri-View™ 包装 (一面是纸,一面是塑料),纸上印有带颜色标识的尺寸,便于识别,且颜色符合I.S.O.标准。参考信息:ASTM E-714。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 7077-10N |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 600 /箱 |
品牌 | PYREX® |
容量 | 10 mL |
移液器式样 | 血清 |
吸头形状 | 圆形 |
特性 | 一次性 |
刻度间隔 | 0.1 mL |
反向刻度 | 2 mL |
包装 | 单独包装,纸和塑料 |
长度 | 290 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27024747
- 质量证书 – 批号 26724747
- 质量证书 – 批号 21824747
- 质量证书 – 批号 19824747
- 质量证书 – 批号 18324747
- 质量证书 – 批号 12324747
- 质量证书 – 批号 06124747
- 质量证书 – 批号 02324747
- 质量证书 – 批号 00224747
- 质量证书 – 批号 34523747
- 质量证书 – 批号 23723747
- 质量证书 – 批号 03223747
- 质量证书 – 批号 02023747
- 质量证书 – 批号 01923747
- 质量证书 – 批号 16122747
- 质量证书 – 批号 09822747
- 质量证书 – 批号 09122747
- 质量证书 – 批号 07622747
- 质量证书 – 批号 28821747
- 质量证书 – 批号 22121747
- 质量证书 – 批号 13421747
- 质量证书 – 批号 07621747
- 质量证书 – 批号 07021747
- 质量证书 – 批号 03321747
- 质量证书 – 批号 30920747
- 质量证书 – 批号 30420747
- 质量证书 – 批号 09720747
- 质量证书 – 批号 06520747
- 质量证书 – 批号 01420747
- 质量证书 – 批号 12719747