text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Primaria™ 细胞培养皿

电子邮件

康宁Primaria表面是结合有含氧 (带负电荷) 和含氮 (带正电荷) 官能团的独特聚苯乙烯表面。它支持神经细胞、原代细胞、内皮细胞和肿瘤细胞的培养,这些细胞在传统TC表面培养时粘附性能较差且分化潜能有限。采用电子能谱化学分析 (ESCA) 确定各批次的表面一致性。

  • 通过专有真空等离子体处理工艺对透明级聚苯乙烯进行改性
  • 稳定的永久性表面改性
  • 光学透明
  • 红色易撕医用包装
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 无热原检测结果低于0.1 EU/mL


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
353801 Corning® Primaria™ 35 mm x 10 mm易握式细胞培养皿,20/包,200/箱   20 / Pk     200 / Cs     Corning®   N/A per case
353802 Corning® Primaria™ 60 mm x 15 mm Standard Cell Culture Dish, 20/Pack, 200/Case   20 / Pk     200 / Cs     Corning®   N/A per case
353803 Corning® Primaria™ 100 mm x 20 mm Standard Cell Culture Dish, 20/Pack, 200/Case   20 / Pk     200 / Cs     Corning®   N/A per case