Corning® 2L Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap
产品编号431256
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
(This is the suggested replacement for 355131)
- Made from optically-clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Baffled bottoms improve mixing and increase gas exchange
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431256 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 容量 | 2000 mL |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 挡板 | 是 |
| Graduation Interval | 100 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15526005
- 质量证书 – 批号 10126002
- 质量证书 – 批号 00726001
- 质量证书 – 批号 27825004
- 质量证书 – 批号 23725003
- 质量证书 – 批号 16425002
- 质量证书 – 批号 12025001
- 质量证书 – 批号 33924006
- 质量证书 – 批号 25824005
- 质量证书 – 批号 23024004
- 质量证书 – 批号 21324003
- 质量证书 – 批号 13124002
- 质量证书 – 批号 01124001
- 质量证书 – 批号 30523001
- 质量证书 – 批号 30522007
- 质量证书 – 批号 21522006
- 质量证书 – 批号 17822005
- 质量证书 – 批号 17122004
- 质量证书 – 批号 16522003
- 质量证书 – 批号 07522002
- 质量证书 – 批号 07022001
- 质量证书 – 批号 36321011
- 质量证书 – 批号 32621010
- 质量证书 – 批号 32121009
- 质量证书 – 批号 25121008
- 质量证书 – 批号 24521007
- 质量证书 – 批号 16921006
- 质量证书 – 批号 16721005
- 质量证书 – 批号 07821004
- 质量证书 – 批号 04621003