text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 40µm细胞筛网,蓝色,无菌,独立包装,50/箱

产品编号431750

电子邮件


Corning® 40µm细胞筛网是一种使用简便的无菌筛网,可快速分离原代细胞,从组织中稳定地获得均匀的单细胞悬液。应用包括干细胞和原代细胞。独立包装,50/箱。

特性

  • 采用坚固的尼龙网制成,孔径为40微米,可在各种应用中发挥最佳性能
  • 网孔分布均匀,可获得一致且可靠的结果
  • 方便取用的独立包装
  • 筛网突出的边缘便于用镊子进行无菌操作
  • 模制聚丙烯框架带颜色标识和突起,便于操作和识别
  • 适用于各大品牌的50mL锥形管
  • 使用简便且实惠的一次性筛网,可维持样本完整性
  • 经过γ-辐照灭菌且无细胞毒性
  • 应用

  • 更快速且更简便,可替代纱网过滤
  • 适用于制备流式细胞分析样本,包括:— 从骨髓、胰腺、胸腺、扁桃体和淋巴结来源的血细胞制备单细胞悬液— 干细胞、组织来源细胞和肿瘤细胞— 制备原代细胞培养物和免疫原样本— 制备冻存细胞— 过滤去除血清灭活中产生的凝集蛋白



  • You might also be interested in
    Corning® 50 mL离心管
    康宁自立式50 mL离心管
    详情
    产品编号   431750
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   50 /箱  
    品牌   Corning®  
    无菌   是  
    产品规格文件