text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Axypet® 5-50 µL,12通道移液器

产品编号AP-12-50

电子邮件

Axygen Axypet移液器采用创新设计,具有高准确度和高精度,长时间使用亦十分舒适。

  • 软弹簧移液系统可缓解拇指按压疲劳
  • 3年质保
  • 独特的侧面EZIject按钮选配件,可减小拇指移动幅度*
  • 指钩令抓握更舒适
  • 符合人体工程学的大按钮,便于拇指按压
  • 锁定功能可防止移液过程中意外更改量程
  • 移液器的每个通道都有独立、精密的活塞组件,确保每组移液的准确性和可重复性
  • 分液头可360°旋转
  • 移液轴在触碰到吸头后会收回
  • 每个移液轴可独立运动,最大限度减少吸头间干扰
  • 量程调节器可连续粗调和微调
  • 准确度 (最小/最大):±4.0/±1.6%
  • 精度 (最小/最大):±2.5/±1.6%

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    You might also be interested in
    Axygen® Axypet® 入门套件-1
    Axygen® Axypet® 入门套件-2
    详情
    产品编号   AP-12-50
    Qty./Pk   1 / Pk  
    Qty./Cs   1 / Cs  
    Brand   Axygen®  
    Channels   12  
    Tip Type   200 µL  
    产品规格文件
    Compatible Accessories
    Axygen® 移液器支架,可放一支移液器,透明
    Axygen® 移液器通用单排支架,可放4支移液器,透明