Corning® Gosselin™ Conical Container, 200 mL, PP, Graduated, Snap Cap, Sterile, Assembled, 220/Case
产品编号PC200A-02
- Lightweight and break-resistant
- Transparent or white Polypropylene (PP)
- Assembled or non-assembled
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PC200A-02 |
| 数量/包 | 220 /包 |
| 数量/箱 | 220 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖类型 | 弹扣盖 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 容器颜色 | 本色 |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 937502
- 质量证书 – 批号 936963
- 质量证书 – 批号 932886
- 质量证书 – 批号 930706
- 质量证书 – 批号 928971
- 质量证书 – 批号 926681
- 质量证书 – 批号 924441
- 质量证书 – 批号 923808
- 质量证书 – 批号 923193
- 质量证书 – 批号 921570
- 质量证书 – 批号 920537
- 质量证书 – 批号 918742
- 质量证书 – 批号 918110
- 质量证书 – 批号 917512
- 质量证书 – 批号 917429
- 质量证书 – 批号 916798
- 质量证书 – 批号 914474
- 质量证书 – 批号 913920
- 质量证书 – 批号 911939
- 质量证书 – 批号 909972
- 质量证书 – 批号 908688
- 质量证书 – 批号 907378
- 质量证书 – 批号 906703
- 质量证书 – 批号 905839
- 质量证书 – 批号 899957
- 质量证书 – 批号 898601
- 质量证书 – 批号 897105
- 质量证书 – 批号 895722
- 质量证书 – 批号 893606
- 质量证书 – 批号 893510