Axygen® 0.5 mL锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌
产品编号SCT-050-C-S
Axygen® 0.5 mL锥形底螺旋盖离心管配有密封紧密的螺旋盖。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-050-C-S |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 0.5 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 最高RCF | 20000 xg |
| 刻度 | 没有 |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Sterile | Yes |
| Self Standing | No |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31625951
- 质量证书 – 批号 29224001
- 质量证书 – 批号 26424001
- 质量证书 – 批号 16424952
- 质量证书 – 批号 10824001
- 质量证书 – 批号 35123001
- 质量证书 – 批号 01223951
- 质量证书 – 批号 25722951
- 质量证书 – 批号 25122002
- 质量证书 – 批号 25122001
- 质量证书 – 批号 20122951
- 质量证书 – 批号 19322001
- 质量证书 – 批号 10322951
- 质量证书 – 批号 01222001
- 质量证书 – 批号 26621001
- 质量证书 – 批号 20021001
- 质量证书 – 批号 17321001
- 质量证书 – 批号 17021001
- 质量证书 – 批号 15520951
- 质量证书 – 批号 07920001
- 质量证书 – 批号 31619953
- 质量证书 – 批号 12019952
- 质量证书 – 批号 10519951
- 质量证书 – 批号 25418001
- 质量证书 – 批号 22018951
- 质量证书 – 批号 10218951
- 质量证书 – 批号 04018952
- 质量证书 – 批号 03018951
- 质量证书 – 批号 00518951
- 质量证书 – 批号 33417952