Axygen® 0.5 mL自立式锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌
产品编号SCT-050-SS-C-S

Axygen® 0.5 mL自立式螺旋盖离心管配有密封紧密的螺旋盖。
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCT-050-SS-C-S |
数量/包 | 500 /包 |
数量/箱 | 4000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
容量 | 0.5 mL |
管子式样 | 微量离心机 |
顶部式样 | 螺旋盖 |
最高RCF | 20000 xg |
刻度 | 没有 |
颜色 | 透明 |
盖式样 | 螺旋盖 |
无菌 | 是 |
自立式 | 是 |
Application | Diagnostics |
Product Material | Polypropylene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18825001
- 质量证书 – 批号 17725001
- 质量证书 – 批号 11925001
- 质量证书 – 批号 01925001
- 质量证书 – 批号 35824001
- 质量证书 – 批号 32024001
- 质量证书 – 批号 26924951
- 质量证书 – 批号 23924001
- 质量证书 – 批号 17724001
- 质量证书 – 批号 03924952
- 质量证书 – 批号 03924951
- 质量证书 – 批号 03124954
- 质量证书 – 批号 03124952
- 质量证书 – 批号 03124951
- 质量证书 – 批号 29123951
- 质量证书 – 批号 26423001
- 质量证书 – 批号 31822951
- 质量证书 – 批号 30022951
- 质量证书 – 批号 28422952
- 质量证书 – 批号 24822953
- 质量证书 – 批号 22722952
- 质量证书 – 批号 19422951
- 质量证书 – 批号 17922951
- 质量证书 – 批号 15222951
- 质量证书 – 批号 15122951
- 质量证书 – 批号 13222951
- 质量证书 – 批号 04022951
- 质量证书 – 批号 03522951
- 质量证书 – 批号 31221951
- 质量证书 – 批号 29321952