Axygen® 1.5 mL Self Standing Conical Screw Cap Microcentrifuge Tube and Cap, with O-ring, Polypropylene, Clear Cap, Sterile
产品编号SCT-150-SS-C-S
Axygen® 1.5 mL Self Standing, Screw Cap Tubes feature screw caps that provide a tight secure seal.
- Will withstand up to 20,000 RCF
- Screw cap contains O-rings to assure efficient sealing and avoid evaporation
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-150-SS-C-S |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 1.5 mL |
| Tube Style | Microcentrifuge |
| Top Style | Screw cap |
| Maximum RCF | 20000 xg |
| Graduations | No |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Sterile | Yes |
| Self Standing | Yes |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11626001
- 质量证书 – 批号 09026001
- 质量证书 – 批号 08326001
- 质量证书 – 批号 07726951
- 质量证书 – 批号 07626951
- 质量证书 – 批号 06326951
- 质量证书 – 批号 06026001
- 质量证书 – 批号 04126951
- 质量证书 – 批号 04026952
- 质量证书 – 批号 02526001
- 质量证书 – 批号 01326951
- 质量证书 – 批号 01226951
- 质量证书 – 批号 35225001
- 质量证书 – 批号 30925951
- 质量证书 – 批号 25925001
- 质量证书 – 批号 24125952
- 质量证书 – 批号 24125951
- 质量证书 – 批号 23525001
- 质量证书 – 批号 19025001
- 质量证书 – 批号 17725001
- 质量证书 – 批号 15525001
- 质量证书 – 批号 13425951
- 质量证书 – 批号 11325001
- 质量证书 – 批号 06225951
- 质量证书 – 批号 05025001
- 质量证书 – 批号 01225001
- 质量证书 – 批号 33324951
- 质量证书 – 批号 31024001
- 质量证书 – 批号 26124001
- 质量证书 – 批号 24024001