Axygen® 0.5 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱
产品编号ST-050-SS
不带盖的Axygen® 自立式螺旋盖离心管。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ST-050-SS |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 0.5 mL |
| Top Style | Screw cap |
| Maximum RCF | 20000 xg |
| Graduations | No |
| Color | Clear |
| Sterile | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01226995
- 质量证书 – 批号 00826995
- 质量证书 – 批号 35925995
- 质量证书 – 批号 35325995
- 质量证书 – 批号 34625995
- 质量证书 – 批号 33925995
- 质量证书 – 批号 32025995
- 质量证书 – 批号 31525174
- 质量证书 – 批号 29125995
- 质量证书 – 批号 24725174
- 质量证书 – 批号 23525995
- 质量证书 – 批号 19525174
- 质量证书 – 批号 14425174
- 质量证书 – 批号 06325995
- 质量证书 – 批号 06025995
- 质量证书 – 批号 05825995
- 质量证书 – 批号 05525995
- 质量证书 – 批号 05225995