Axygen® 1.5 mL Self Standing Screw Cap Tubes Only, Polypropylene, Amber, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 8 Packs/Case
产品编号ST-150-SS-X
Axygen® Self Standing Screw tubes only.
Will withstand up to 20,000 RCF RNase-/DNase-free and nonpyrogenic for total sample integrity
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ST-150-SS-X |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 1.5 mL |
| Top Style | Screw cap |
| Maximum RCF | 20000 xg |
| Graduations | No |
| Color | Amber |
| Sterile | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12826994
- 质量证书 – 批号 02526994
- 质量证书 – 批号 21325036
- 质量证书 – 批号 04325994
- 质量证书 – 批号 32724036
- 质量证书 – 批号 31824994
- 质量证书 – 批号 01924994
- 质量证书 – 批号 34723994
- 质量证书 – 批号 18623994
- 质量证书 – 批号 13023994
- 质量证书 – 批号 08223994
- 质量证书 – 批号 06023994
- 质量证书 – 批号 03723036
- 质量证书 – 批号 34922994
- 质量证书 – 批号 33422036
- 质量证书 – 批号 32522994
- 质量证书 – 批号 25922994
- 质量证书 – 批号 18822994
- 质量证书 – 批号 07722994
- 质量证书 – 批号 29721994
- 质量证书 – 批号 15021994
- 质量证书 – 批号 14621994
- 质量证书 – 批号 14221994
- 质量证书 – 批号 13721994
- 质量证书 – 批号 11121414
- 质量证书 – 批号 36420414
- 质量证书 – 批号 16820414
- 质量证书 – 批号 09320414