Axygen® 2.0 mL Self Standing Screw Cap Tubes Only, Polypropylene, Amber, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 8 Packs/Case
产品编号ST-200-SS-X
Axygen® Self Standing Screw tubes only.
Will withstand up to 20,000 RCF RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ST-200-SS-X |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 最高RCF | 20000 xg |
| 刻度 | 没有 |
| 颜色 | 琥珀色 |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08626413
- 质量证书 – 批号 01126413
- 质量证书 – 批号 33725413
- 质量证书 – 批号 32225037
- 质量证书 – 批号 31925413
- 质量证书 – 批号 29125413
- 质量证书 – 批号 22025037
- 质量证书 – 批号 20725413
- 质量证书 – 批号 16225842
- 质量证书 – 批号 14225842
- 质量证书 – 批号 33224413
- 质量证书 – 批号 32324037
- 质量证书 – 批号 29824037
- 质量证书 – 批号 19724413
- 质量证书 – 批号 17124037
- 质量证书 – 批号 06524413
- 质量证书 – 批号 33823413
- 质量证书 – 批号 31123413
- 质量证书 – 批号 18623413
- 质量证书 – 批号 11023413
- 质量证书 – 批号 03723413
- 质量证书 – 批号 34922413
- 质量证书 – 批号 32922413
- 质量证书 – 批号 24922413
- 质量证书 – 批号 23522413
- 质量证书 – 批号 16722037
- 质量证书 – 批号 06722413
- 质量证书 – 批号 02122413
- 质量证书 – 批号 19821413
- 质量证书 – 批号 15421413